• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

制造业先锋产品 MELSEC iQ-F系列隆重问世

返回

      

      三菱电机小型可编程控制器MELSEC iQ-F系列(FX5U系列),以基本性能的提升、与驱动产品的连接、软件环境的改善为亮点,作为FX3U系列的升级产品FX5U系列精益求精现隆重问世。

      做为强力支援客户的“制造业先锋产品”满足不同客户的从单机设备控制到系统控制的各种需求。FX5U系列虽小而精,与以往产品FX3U相比,系统总线速度大大提升了150倍,最大可扩展16块智能扩展模块,内置2入1出模拟量功能,内置以太网接口及4轴200kHz高速定位功能。在编程方面,GX WORKS3编程软件直观的图形化操作,通过FB模块,消减开发工时。运用简易运动控制定位模块通过SSCNET III/N定位控制,可实现丰富的运动控制。

      我们相信新成员的诞生将会给伺服,变频器,人机界面和小型PLC等在内的家族成员带来新的活力新的契机,并将提升最终用户的生产效率及生产力。

      改变和挑战一直是三菱电机努力不断追求的目标,新产品的到来给我们的市场带来了更多竞争的优势,适应本地需求的三菱小型PLC产品和整体解决方案不仅提升了中国自动化领域的水平,也即将成为中国工业自动化发展道路的风向标。

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet